univers Płyta zamykająca górna zamknięta 3-polowa gł. 400mm kl. I FZ883D
EAN
3250612794201
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
497,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość20 mm
-
Szerokość850 mm
-
Głębokość400 mm
Sprzęt
-
Z wejściem kablowymNie
Materiały
-
MateriałStal
-
KolorJasnoszary
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej