![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Uchwyty transportowe kpl=4szt. FZ767
EAN
3250612767670
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
220,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość74 mm
-
Szerokość31 mm
-
Głębokość54 mm
Materiały
-
MateriałMetal
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-26
PDF360,17 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-26
PDF348,14 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-02-15
PDF393,09 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Więcej materiałów