The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 125 A i rozdziel­nice multimedialne
    • Rozdziel­nice podtyn­kowe fw i akcesoria
    • FW436FT
    EAN
    3250614300868
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Rozdziel­nice podtyn­kowe fw i akcesoria

    fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 4R/144M (4x36) I kl. IP40 FW436FT

    Cena
    2 823,00  zł
    / szt. *
    2 823,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 4R/144M (4x36) I kl. IP40

    FW436FT

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Zamek do drzwi 1 dostępne produkty
    • Zawias do systemów rozdziel­czych 1 dostępne produkty
    • Szyna DIN 2 dostępne produkty
    • Drzwi 1 dostępne produkty
    • Elementy do okablo­wania, wejścia kabli i mocowania kabli 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Zamek do drzwi
    • Zawias do systemów rozdziel­czych
    • Szyna DIN
    • Drzwi
    • Elementy do okablo­wania, wejścia kabli i mocowania kabli
    • FZ597

      fw2/univers Zamek do drzwi rozdzielnicy, wkładka z kluczem, 1242E

      166,80  zł  / szt.*
    • FZ746S

      univers Zawias lewy IP44/54

      77,00  zł  / Komplet*
    • ZZ41FWB

      FWU adapter montażowy do FWB

      76,00  zł  / szt.*
    • FZ36D

      fw2 Szyna nośna TS35, 36M do rozdzielnic FWx36FT

      113,00  zł  / szt.*
    • FW436FD

      fw2 Rama maskująca z drzwiami do obudów p/t dla FW436FT

      1 017,00  zł  / szt.*
    • FZ36H

      fw2 Wspornik pod zaciski KMxxx/odciążenie przewodów, 36M do rozdzielnic FWx36

      109,20  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Rodzaj połączenia
    • Liczba wejść kablo­wych
      2
    Instalacja, montaż
    • Nadaje się do użytku na zewnątrz
      Nie
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      125 A
    Sprzęt
    • Liczba rzędów
      4
    • Liczba sekcji w poziomie
      3
    • Z zamkiem
      Nie
    • Posiada blok zacisków neutral­nych
      Nie
    • Posiada blok zacisków uzie­mia­jących
      Tak
    • Posiada płytę montażową
      Nie
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      144
    Wymiary
    • Wyso­kość
      842 mm
    • Szero­kość
      838 mm
    • Głębo­kość
      121 mm
    • Wyso­kość wbudowania
      770 mm
    • Szero­kość wbudowania
      766 mm
    • Zakres głębo­kości wbudowania
      110 mm
    • Liczba jednostek szero­kości
      36
    Pokrywa, drzwi
    • Liczba drzwi obudowy
      1
    • Drzwi/po­krywa są prze­zro­czyste
      Nie
    • Typ drzwi
      Pojedyncze drzwi
    Materiały
    • Materiał
      Stal
    • Kod RAL
      9010
    • Kolor
      Czysta biel
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochron­ności
      Klasa izolacji I
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK08
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP40
    • Typ bloko­wania
      Bez zamka

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FW436FT
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FW436FT | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FW436FT

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FW436FT | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FW436FT

      fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 4R/144M (4x36) I kl. IP40

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2023-07-05 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2023-07-05

      PDF
      756,29 kB
      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2024-07-17 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2024-07-17

      PDF
      5,35 MB
    • Obiekty BIM Revit

      Zdjęcie Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,23 MB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,23 MB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12

      RFA
      1,24 MB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12

      RFA
      1,25 MB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Podręcznik techniczny en-GB 2024-10-10 | Hager Polska

      Podręcznik techniczny en-GB 2024-10-10

      PDF
      1,80 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-08-30 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-08-30

      PDF
      179,29 kB
      Zdjęcie fw2 Rozdzielnice natynkowe, I klasa ochronności; FW…FD, FW…FT, FW…WT | Hager Polska

      fw2 Rozdzielnice natynkowe, I klasa ochronności; FW…FD, FW…FT, FW…WT

      PDF
      122,64 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      UZ005 - univers Taśma opisowa przyklejana 12 sztuk
      UZ005
      univers Taśma opisowa przyklejana 12szt.
      Cena
      94,70  zł
      / Komplet *
      94,70  zł
      / Komplet *
    • 2
      UZ25V2 - univers N Klamra do przewodów mała 20szt.
      UZ25V2
      univers N Klamra do przewodów mała 20szt.
      Cena
      189,30  zł
      / szt. *
      189,30  zł
      / szt. *
    • 3
      UZ006 - univers N Pasek opisowy do wsuwania w listwę UZ005 5 arkuszy
      UZ006
      univers N Pasek opisowy do wsuwania w listwę UZ005 5 arkuszy
      Cena
      103,00  zł
      / Komplet *
      103,00  zł
      / Komplet *
    • 4
      UZ01V2 - univers N Adapter do klamry małej 20szt.
      UZ01V2
      univers N Adapter do klamry małej 20szt.
      Cena
      214,30  zł
      / szt. *
      214,30  zł
      / szt. *
    • 5
      VZ00HD - Gniazdo 230V pojedyncze do montażu w patch-panelu, kpl.
      VZ00HD
      Gniazdo 230V pojedyncze do montażu w patch-panelu, kpl.
      Cena
      132,50  zł
      / szt. *
      132,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32