orion+ Podzespół do zabudowy aparat. 72M szyna TS System S H650 L400 FL983A

EAN
3250610672341
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
650,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    72
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    650 mm
  • Szero­kość produktu
    400 mm
Materiał
  • Kolor
    RAL 7035
  • Kolor
    jasnoszary
  • Kolor RAL
    RAL 7035
  • Materiał
    stal
  • Powierzchnia
    ocyn­ko­wany
Wypo­sażenie
  • Liczba rzędów pod aparaty
    4
  • Liczba rzędów w rozdziel­nicy
    4
  • Akcesoria dodat­kowe
    Nie
  • Liczba kroków 75 mm na pole
    13
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    CE
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP30
  • Klasa ochron­ności
    klasa ochron­ności I
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie