orion+ Podzespół do zabudowy aparat. 54M szyna TS System S H500 L400 FL982A

EAN
3250610672334
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
562,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    54
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    500 mm
  • Szero­kość produktu
    400 mm
Materiał
  • Kolor
    RAL 7035
  • Powierzchnia
    ocyn­ko­wany
Wypo­sażenie
  • Liczba rzędów pod aparaty
    3
  • Liczba rzędów w rozdziel­nicy
    3
  • Akcesoria dodat­kowe
    Nie
  • Liczba kroków 75 mm na pole
    10
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    CE
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochron­ności
    klasa ochron­ności I
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie