orion+ Podzespół do zabudowy aparat. 36M szyna TS System S H500 L300 FL981A
EAN
3250610672327
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
439,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Listwa /maskująca 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość480 mm
-
Szerokość280 mm
-
Głębokość500 mm
Sprzęt
-
Liczba rzędów3
Pojemność
-
Liczba modułów36
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
Materiały
-
MateriałStal
-
Kod RAL7035
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
orion+ Obudowy poliestrowe, II klasa ochronności, IP66; FL…A, FL…AH , FL...B, FL…E
PDF207,61 kB
Więcej materiałów