The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • Stycznik mocy
    • EVL014C
    EAN
    3250612236268
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Stycznik mocy
    • Stycz­niki oświe­tle­niowe
    • Zobacz więcej

    Stycznik oświetleniowy 3P 14A 230 V 50 Hz/240 V 60 Hz EVL014C

    Cena
    305,10  zł
    / szt. *
    305,10  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Stycznik oświetleniowy 3P 14A 230 V 50 Hz/240 V 60 Hz

    EVL014C

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej 6 dostępne produkty
    • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej
    • Akcesoria mechaniczne
    • EVA001

      Styk pomocniczy montowany od przodu 1NO1NC dla wielkości 1+2

      57,80  zł  / szt.*
    • EVA002

      Styk pomocniczy montowany od przodu 2NO2NC dla wielkości 1+2

      91,60  zł  / szt.*
    • EVA005

      Styk pomocniczy montowany od przodu 1NO1NC dla wielkości 1+2

      57,80  zł  / szt.*
    • EVA006

      Styk pomocniczy montowany od przodu 4NO dla wielkości 1+2

      99,00  zł  / szt.*
    • EVA007

      Styk pomocniczy montowany od przodu 2NO2NC dla wielkości 1+2

      99,00  zł  / szt.*
    • EVA008

      Styk pomocniczy montowany od przodu 4NC dla wielkości 1+2

      88,00  zł  / szt.*
    • EVA102

      Blokada mechaniczna dla wielkości 2

      79,70  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      690 - 690 V
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    • Typ napięcia zasilania obwodu sterującego
      AC
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      690 V
    • Napięcie stero­wania AC
      230 - 230 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      8000 V
    Prąd elek­tryczny
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC1
      27 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 40°C zgodnie z normą IEC 60947
      27 A
    • Prąd znamio­nowy tj. poniżej 230 V AC5a IEC 60947-4
      12 A
    • Prąd znamio­nowy tj. poniżej 230 V AC5b IEC 60947-4
      14 A
    • Prąd znamio­nowy tj. poniżej 400 V AC5a IEC 60947-4
      12 A
    • Prąd znamio­nowy tj. poniżej 400 V AC5b IEC 60947-4
      14 A
    • Znamio­nowy prąd roboczy le przy 3P 380 - 400 V AC AC1 zgodnie z PN-EN-60947-4
      27 A
    Wymiary
    • Wyso­kość
      85 mm
    • Szero­kość
      45 mm
    • Głębo­kość
      138 mm
    • Długość odizo­lowania głów­nego obwodu
      10 mm
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      10 W
    • Straty mocy na styk
      7,90 W
    • Moc rozpro­szona przez cewkę
      2,10 W
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania dla zacisków obwodu sterującego i pomoc­niczego obwodu styków
      1,20 - 1,20 Nm
    • Nomi­nalny moment obro­towy obwodu głów­nego
      3,20 - 3,20 Nm
    Rezystancja
    • Impedancja na biegun
      0
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
      10000
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    Rodzaj połączenia
    • Rodzaj styku
      3NO
    • Długość listwy sterującej i pomoc­niczego prze­wodu połącze­nio­wego
      10 mm
    • Prze­krój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
      0,75 - 4 mm²
    • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
      0,75 - 16 mm²
    Sprzęt
    • Liczba styków pomoc­niczych zwier­nych
      0
    • Liczba styków pomoc­niczych rozwier­nych
      0
    • Liczba styków NO
      3
    • Liczba styków NC
      0
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP00
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 60 °C
    • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    • Maks. wyso­kość
      2000 m
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 80 °C
    Archi­tek­tura
    • Układ biegunów
      3P

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    REACH declaration EVL014C
    PDF
    RoHS report EVL014C
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EVL014C | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EVL014C

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EVL014C | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EVL014C

      Stycznik oświetleniowy 3P 14A 230 V 50 Hz/240 V 60 Hz

      PDF
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Instrukcja obsługi en-GB 2025-04-10 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
      Zdjęcie Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Polska

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EV01210E - Stycznik mocy 3P +1 NO 12A 24 VDC
      EV01210E
      Stycznik mocy 3P +1 NO 12A 24 VDC
      Cena
      237,20  zł
      / szt. *
      237,20  zł
      / szt. *
    • 2
      EV02510E - Stycznik mocy 3P +1 NO 25A 24 -27 VDC
      EV02510E
      Stycznik mocy 3P +1 NO 25A 24 -27 VDC
      Cena
      507,50  zł
      / szt. *
      507,50  zł
      / szt. *
    • 3
      EV01810E - Stycznik mocy 3P +1 NO 18A 24 -27 VDC
      EV01810E
      Stycznik mocy 3P +1 NO 18A 24 -27 VDC
      Cena
      477,80  zł
      / szt. *
      477,80  zł
      / szt. *
    • 4
      EV01510E - Stycznik mocy 3P +1 NO 15,5A 24 VDC
      EV01510E
      Stycznik mocy 3P +1 NO 15, 5A 24 VDC
      Cena
      382,90  zł
      / szt. *
      382,90  zł
      / szt. *
    • 5
      EV00710E - Stycznik mocy 3P +1 NO 7A 24 VDC
      EV00710E
      Stycznik mocy 3P +1 NO 7A 24 VDC
      Cena
      179,60  zł
      / szt. *
      179,60  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32