Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Stycznik 3P +1 NO 38A 230V/240V AC • EV03810C | Hager
EAN
3250612236060
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS

Stycznik mocy 3P +1 NO 38A 230 V 50 Hz/240 V 60 Hz EV03810C

Wkrótce dostępny

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Prze­wody pomoc­nicze 1 dostępne produkty
  • Prze­kaźnik prze­cią­żeniowy termiczny 5 dostępne produkty
  • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej 6 dostępne produkty
  • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
  • Moduł ochrony prze­pię­ciowej 1 dostępne produkty

Specyfikacja techniczna

Archi­tek­tura
  • Układ biegunów
    3P
Napięcie
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    12 - 690 V
  • Napięcie stero­wania AC
    230 - 230 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
    8000 V
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue AC do styku pomoc­niczego
    600 V
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue DC do styku pomoc­niczego
    250 V
  • Typ napięcia zasilania obwodu sterującego
    AC
  • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
    690 V
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy tj. poniżej 110 V DC1 IEC 60947-4
    40 A
  • Prąd znamio­nowy tj. poniżej 220 V DC1 IEC 60947-4
    40 A
  • Znamio­nowy prąd roboczy le przy 3P 220 - 230 V AC1 zgodnie z PN-EN-60947-4
    45 A
  • Znamio­nowy prąd roboczy le przy 3P 220 - 230 V AC3 zgodnie z PN-EN-60947-4
    38 A
  • Znamio­nowy prąd roboczy le przy 3P 220 - 230 V AC4 zgodnie z PN-EN-60947-4
    15 A
  • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC3
    38 A
  • Znamio­nowy prąd roboczy le przy 3P 380 - 400 V AC AC1 zgodnie z PN-EN-60947-4
    45 A
  • Znamio­nowy prąd roboczy le przy 3P 380 - 400 V AC AC3 zgodnie z PN-EN-60947-4
    38 A
  • Znamio­nowy prąd roboczy le przy 3P 380 - 400 V AC AC4 zgodnie z PN-EN-60947-4
    15 A
  • Prąd znamio­nowy łącz­nika pomoc­niczego Ie przy 110 V AC AC15
    10 A
  • Prąd znamio­nowy łącz­nika pomoc­niczego Ie przy 24 V AC AC15
    10 A
  • Prąd znamio­nowy łącz­nika pomoc­niczego Ie przy 24 V DC DC13
    1 A
  • Dopusz­czalne obcią­żenie prądem do łącz­nika pomoc­niczego Ie przy 250 V DC13
    1 A
Wymiary
  • Długość odizo­lowania głów­nego obwodu
    10 mm
  • Głębo­kość
    138 mm
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 60 Hz
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    11,40 W
  • Moc rozpro­szona przez cewkę
    2,10 W
  • Znamio­nowa moc robocza dla 3P przy 220 - 230 V AC AC1 zgodnie z PN-EN-60947-4
    17 kW
  • Moc pobie­rana
    7,1 VA
  • Znamio­nowa moc robocza dla 3P przy 220 - 230 V AC AC4 zgodnie z PN-EN-60947-4
    4 kW
  • Maksy­malna moc pobie­rana
    52 VA
  • Znamio­nowa moc robocza dla 3P przy 380 - 400 V AC AC1 zgodnie z PN-EN-60947-4
    29 kW
  • Znamio­nowa moc robocza dla 3P przy 220 - 230 V AC AC3 zgodnie z PN-EN-60947-4
    11 kW
  • Znamio­nowa moc robocza dla 3P przy 380 - 400 V AC AC4 zgodnie z PN-EN-60947-4
    7 kW
Instalacja, montaż
  • Nomi­nalny moment dokręcania dla zacisków obwodu sterującego i pomoc­niczego obwodu styków
    1,20 - 1,20 Nm
  • Nomi­nalny moment obro­towy obwodu głów­nego
    3,20 - 3,20 Nm
Łącz­ność
  • Typ połączenia
    Zacisk śrubowy
  • Rodzaj połączenia stero­wania i styk aux
    Zacisk śrubowy
Rodzaj połączenia
  • Rodzaj styku
    3S+1 pomoc. S
  • Długość listwy sterującej i pomoc­niczego prze­wodu połącze­nio­wego
    10 mm
  • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
    0,75 - 16 mm²
  • Prze­krój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
    0,75 - 4 mm²
Sprzęt
  • Liczba styków pomoc­niczych zwier­nych
    1
  • Liczba styków pomoc­niczych rozwier­nych
    0
  • Liczba styków NO
    3
  • Liczba styków NC
    0
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP00
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -25 - 60 °C
  • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2.
    3
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -40 - 80 °C

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT