Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Przekaźnik przeciążeniowy 24 A wielk.2 • EVB024B | Hager
EAN
3250612231881
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS

Przekaźnik przeciążeniowy 24 A wielkość 2 EVB024B

Wkrótce dostępny

Uzupełnij swój system

Produkty powiązane

  • Przejdź do kategorii 12 dostępne produkty

Specyfikacja techniczna

Archi­tek­tura
  • Układ biegunów
    3P
Sprzęt
  • Liczba styków pomoc­niczych zwier­nych
    1
  • Liczba styków pomoc­niczych prze­łącz­nych
    0
Rodzaj połączenia
  • Prze­krój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
    0,75 - 4 mm²
  • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
    1 - 16 mm²

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT