![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
tehalit.VE-EE Pokrywa tubus 20kN R06 23/34mm stal nierdzewna EKSR0620TM
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100.
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Komplet poziomujący do pokryw ze stali nierdzewnej 3 dostępne produkty
-
Pierścień obniżający puszek podłogowych 1 dostępne produkty
-
Tubus 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
KształtOkrągły
-
Zakres głębokości wbudowania105 mm
-
Średnica wbudowania215 mm
-
Wysokość105 mm
-
Rozmiar nominalny215 mm
-
Grubość wgłębienia dywanu23 mm
-
Wspornik na uchwycie puszkiTak
-
Liczba wbudowanych urządzeń6
-
Liczba skrzynek wyjściowych2
-
Liczba wylotów kablowych1
-
Typ wyprowadzeń kablowychPrzykręcany
-
Maks. obciążenia3 - 15 kN
-
Nadaje się do montażu na podłodze z wnękąTak
-
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodzeTak
-
Kolor wyprowadzenia kablowegoSrebrny
-
MateriałStal szlachetna
-
KolorStal szlachetna
-
Do kanałów podpodłogowychTak
-
Odporność na uderzenie IKIK10
-
Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)R06
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01
PDF676,78 kBDane techniczne — Instrukcja obsługi pl-PL 2020-01-01
PDF39,77 kB -
Broszury techniczne
tehalit.ve-ee - informacje techniczne
Broszury techniczne pl-PL 2017-06-12
PDF2,40 MB -
Podręcznik techniczny
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Podręcznik techniczny en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-15
PDF208,02 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF42,78 kB