The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdj?cie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • EKSNS070
    EAN
    4012002245750
    Liczba w opakowaniu
    1 Sztuka

    tehalit.VE-EE Komplet poziomujący do pokryw 20kN wys. 115-150mm EKSNS070

    Produkt niedostępny

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    tehalit.VE-EE Komplet poziomujący do pokryw 20kN wys. 115-150mm

    EKSNS070

    • Specyfikacja techniczna
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentacja

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Długość
      115,00 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej

    Bezhalogenowe Tak

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration EKSNS070
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdj?cie EKSNS070 | Hager Polska

      Zdj?cie produktu EKSNS070

    • GeneratedProductDatasheet

      Zdj?cie Hager Karta katalogowa EKSNS070 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EKSNS070

      tehalit.VE-EE Komplet poziomujący do pokryw 20kN wys. 115-150mm

      PDF
    • ProductNotice

      Zdj?cie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01

      PDF
      676,78 kB
    • MarketingTechnicalBrochure

      Zdj?cie tehalit.ve-ee - informacje techniczne | Hager Polska

      tehalit.ve-ee - informacje techniczne

      PDF
      2,40 MB
    • TechnicalTechnicalappendixsingleProd

      Zdj?cie Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Polska

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
    • ProductManuals

      Zdj?cie Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Zdj?cie Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • ProductECDeclaration

      Zdj?cie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-15

      PDF
      208,02 kB
    Wi?cej materia?ów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32