The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • EKSQ405TM
    EAN
    4012002245835
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    tehalit.VE-EE Puszka podł tubus 20kN folia boczna Q405 28/44mm stal nierdzewna EKSQ405TM

    Produkt niedostępny

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.VE-EE Puszka podł tubus 20kN folia boczna Q405 28/44mm stal nierdzewna

    EKSQ405TM

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    TUSS000
    TUSS000
    tehalit.VE-EE Klucz do otwierania dekielka tubusa
    54,44  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    GBVC400
    GBVC400
    tehalit.GB-EG Uchwyt gniazda siłowego CEE GB/GTVR400
    591,50  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    GTVD300
    GTVD300
    tehalit.GB-EG Puszka montażowa teleinformatyczna 3-krotna PC-ABS czarny
    47,90  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    GTVR400
    GTVR400
    tehalit.GB-EG Puszka montażowa 4-krotna 45x45mm PC-ABS czarny
    43,90  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    GTVR402
    GTVR402
    tehalit.GB-EG Ramka montażowa 4-krotna 45x45mm PC-ABS czarny
    30,00  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Akcesoria opcjonalne

    • Wypro­wadzenie kabla przez rurę 1 dostępne produkty
    • Wysunięcie drabiny zatrzaskowej 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Wypro­wadzenie kabla przez rurę
    • Wysunięcie drabiny zatrzaskowej
    • TULAA105

      tehalit.VE-EE Tubus aluminium

      702,34  zł  / szt.*
    • RLV1230

      tehalit.VE-EE Pierścień obniżający puszek podłogowych 30mm VQ12/R12

      50,16  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Kształt
    • Kształt
      Kwadratowy
    Wymiary
    • Głębo­kość zabu­dowy
      116 mm
    • Długość wbudowania
      405 mm
    • Szero­kość wbudowania
      405 mm
    • Wyso­kość
      116 mm
    • Rozmiar nomi­nalny
      244 mm
    • Grubość wgłębienia dywanu
      28 mm
    Konfi­guracja
    • Wymiary montażowe (system montażu podłogo­wego)
      Q12
    Sprzęt
    • Wspornik na uchwycie puszki
      Tak
    • Liczba wbudowanych urządzeń
      12
    • Liczba skrzynek wyjścio­wych
      3
    • Liczba wypro­wadzeń kablo­wych
      1
    • Typ wypro­wadzeń kablo­wych
      Przy­kręcany
    Warunki użyt­ko­wania
    • Obcią­żenie pionowe przy­łożone na dużej powierzchni (duże obcią­żenie)
      20 kN
    • Obcią­żenie pionowe przy­łożone na małej powierzchni
      3 kN
    Materiały
    • Kolor wypro­wadzenia kablo­wego
      Srebrny
    • Materiał
      Stal szlachetna
    • Kolor
      Stal szlachetna
    Instalacja, montaż
    • Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej
      Tak
    • Nadaje się do montażu w podnie­sionej podłodze
      Tak
    • Do kanałów podpo­dłogo­wych
      Tak
    Bezpie­czeń­stwo
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK10
    • Bezhalogenowe
      Tak

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration EKSQ405TM
    PDF
    RoHS report EKSQ405TM
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EKSQ405TM | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EKSQ405TM

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EKSQ405TM | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EKSQ405TM

      tehalit.VE-EE Puszka podł tubus 20kN folia boczna Q405 28/44mm stal nierdzewna

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01

      PDF
      676,78 kB
      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01

      PDF
      664,30 kB
      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi pl-PL 2020-01-01 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi pl-PL 2020-01-01

      PDF
      39,77 kB
    • Broszury techniczne

      Zdjęcie tehalit.ve-ee - informacje techniczne | Hager Polska

      tehalit.ve-ee - informacje techniczne

      PDF
      2,40 MB
    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Polska

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Zdjęcie Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Polska

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Zdjęcie Floor installation systems - Protection class | Hager Polska

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-15

      PDF
      208,02 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32