Radiowy termostat zegarowy z odbiornikiem, 8A, 230 V EK560

EAN
3250612545605
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
1714,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Stała histereza
    <0,3 K
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    30 mm
  • Wyso­kość produktu
    138 mm
  • Długość
    97 mm
  • Szero­kość produktu
    30 mm
Pomiary
  • Zakres temperatury
    5 / 30 °C
Bateria
  • Liczba i rodzaj baterii
    2 x 1,5V LR3
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    montaż natyn­kowy
Podłączenie
  • Rodzaj podłączenia
    1 do 1,5 mm²
Ustawienia
  • numbe­ro­fpro­gram­steps
    48
  • Nastawa temperatury komfor­towej
    5 / 30 °C
Wypo­sażenie
  • Typ wyświe­tlacza
    LCD
  • Rodzaj termo­statu progra­mo­wal­nego
    cyfrowy
  • Liczba nastaw
    4
  • Powią­zane sondy (czuj­niki)
    cyfrowy
Zasto­so­wanie
  • Cykl
    dziennie
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    5…45 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25…70 °C
Ozna­czenie
  • Klasa Ecode­sign
    4
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie