Termostat zegarowy cyfrowy tygodniowy bateryjny 1P 5A EK520

EAN
3250612545209
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
508,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    montaż natyn­kowy
Prąd
  • Prąd dopusz­czalny (AC1)
    5 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    30 mm
  • Wyso­kość produktu
    138 mm
  • Długość
    97 mm
  • Szero­kość produktu
    30 mm
Pomiary
  • Zakres temperatury
    5 / 30 °C
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    montaż natyn­kowy
Podłączenie
  • Rodzaj podłączenia
    1 do 1,5 mm²
Ustawienia
  • numbe­ro­fpro­gram­steps
    48
  • Nastawa temperatury komfor­towej
    5 / 30 °C
  • Najkrótszy czas prze­łączenia
    30 mn
Wypo­sażenie
  • Typ wyświe­tlacza
    LCD
  • Liczba nastaw
    4
  • Powią­zane sondy (czuj­niki)
    cyfrowy
Zasto­so­wanie
  • Cykl
    dziennie
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP30
  • Zgodny z REACH
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    0…45 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25…70 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie