The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Pomiar i zarządzanie energią
    • Stero­wanie ogrze­waniem
    • Ogrze­wanie wodne
    • EK003
    EAN
    3250612310036
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Ogrze­wanie wodne

    Termostat elektroniczny z wyłącznikiem ręcznym 230V 1P 8A EK003

    Cena
    343,90  zł
    / szt. *
    343,90  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Termostat elektroniczny z wyłącznikiem ręcznym 230V 1P 8A

    EK003

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd załączania
      8 A
    Zasilanie
    • Napięcie zasilania
      230 V +/- 15%
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Ustawienia
    • Nastawa temperatury komfor­towej
      5 - 30 °C
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9010
    • Powierzchnia
      Mat
    Wymiary
    • Wyso­kość
      80 mm
    • Szero­kość
      80 mm
    • Głębo­kość
      30 mm
    Ekran
    • Z wyświe­tlaczem
      Nie
    Sprzęt
    • Różnica temperatur powodu­jąca prze­łączenie
      0,30 K
    • Typ termo­statu
      Cyfrowy
    • Typ czuj­nika
      Czujnik poko­jowy
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP30
    Rodzaj połączenia
    • Rodzaj styku
      1x zmienny
    Kompa­ty­bil­ność
    • Typ stero­wania HVAC
      Gorąca woda
    Warunki użyt­ko­wania
    • Klasa efek­tyw­ności ener­getycznej
      IV (2%)

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration EK003
    PDF
    RoHS report EK003
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EK003 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EK003

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EK003 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EK003

      Termostat elektroniczny z wyłącznikiem ręcznym 230V 1P 8A

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, es-ES 2017-09-11 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES 2017-09-11

      PDF
      1,22 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, sv-SE 2017-09-11 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, sv-SE 2017-09-11

      PDF
      2,02 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-23

      PDF
      405,54 kB
      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, fr-FR 2024-06-18

      PDF
      295,98 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EK090 - Czujnik temperatury
      EK090
      Czujnik temperatury
      Cena
      221,70  zł
      / szt. *
      221,70  zł
      / szt. *
    • 2
      EK520 - Termostat zegarowy cyfrowy tygodniowy bateryjny 1P 5A
      EK520
      Termostat zegarowy cyfrowy tygodniowy bateryjny 1P 5A
      Cena
      743,00  zł
      / szt. *
      743,00  zł
      / szt. *
    • 3
      EK056 - Odbiornik radiowy do termostatu EK560 1-krotny, 8A, 230V
      EK056
      Odbiornik radiowy do termostatu EK560 1-krotny, 8A, 230V
      Cena
      884,00  zł
      / szt. *
      884,00  zł
      / szt. *
    • 4
      EK051 - Termostat bimetalowy z wyłącznikiem ręcznym 230V 1P 10A
      EK051
      Termostat bimetalowy z wyłącznikiem ręcznym 230V 1P 10A
      Cena
      247,70  zł
      / szt. *
      247,70  zł
      / szt. *
    • 5
      EK052 - Termostat bimetalowy 230V 1P 10A
      EK052
      Termostat bimetalowy 230V 1P 10A
      Cena
      226,00  zł
      / szt. *
      226,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32