The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Pomiar i zarządzanie energią
    • Stero­wanie ogrze­waniem
    • Ogrze­wanie wodne
    • EK052
    EAN
    3250612310524
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Ogrze­wanie wodne

    Termostat bimetalowy 230V 1P 10A EK052

    Cena
    226,00  zł
    / szt. *
    226,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Termostat bimetalowy 230V 1P 10A

    EK052

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd załączania
      10 A
    Zasilanie
    • Napięcie zasilania
      230 V +10%/-15%
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Ustawienia
    • Nastawa temperatury komfor­towej
      5 - 35 °C
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9010
    • Powierzchnia
      Mat
    Wymiary
    • Wyso­kość
      82 mm
    • Szero­kość
      82 mm
    Ekran
    • Z wyświe­tlaczem
      Nie
    Sprzęt
    • Różnica temperatur powodu­jąca prze­łączenie
      0,50 K
    • Typ termo­statu
      Termo­stat poko­jowy
    • Typ czuj­nika
      Czujnik poko­jowy
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP30
    Rodzaj połączenia
    • Rodzaj styku
      1x zmienny
    Kompa­ty­bil­ność
    • Typ stero­wania HVAC
      Gorąca woda
    Warunki użyt­ko­wania
    • Klasa efek­tyw­ności ener­getycznej
      I (1%)

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration EK052
    PDF
    RoHS report EK052
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EK052 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EK052

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EK052 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EK052

      Termostat bimetalowy 230V 1P 10A

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-07-16 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-07-16

      PDF
      266,31 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-06-17 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-06-17

      PDF
      403,97 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2025-07-18 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2025-07-18

      PDF
      296,35 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EK090 - Czujnik temperatury
      EK090
      Czujnik temperatury
      Cena
      221,70  zł
      / szt. *
      221,70  zł
      / szt. *
    • 2
      EK003 - Termostat elektroniczny z wyłącznikiem ręcznym 230V 1P 8A
      EK003
      Termostat elektroniczny z wyłącznikiem ręcznym 230V 1P 8A
      Cena
      343,90  zł
      / szt. *
      343,90  zł
      / szt. *
    • 3
      EK520 - Termostat zegarowy cyfrowy tygodniowy bateryjny 1P 5A
      EK520
      Termostat zegarowy cyfrowy tygodniowy bateryjny 1P 5A
      Cena
      743,00  zł
      / szt. *
      743,00  zł
      / szt. *
    • 4
      EK056 - Odbiornik radiowy do termostatu EK560 1-krotny, 8A, 230V
      EK056
      Odbiornik radiowy do termostatu EK560 1-krotny, 8A, 230V
      Cena
      884,00  zł
      / szt. *
      884,00  zł
      / szt. *
    • 5
      EK051 - Termostat bimetalowy z wyłącznikiem ręcznym 230V 1P 10A
      EK051
      Termostat bimetalowy z wyłącznikiem ręcznym 230V 1P 10A
      Cena
      247,70  zł
      / szt. *
      247,70  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32