The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Pomiar i zarządzanie energią
    • Stero­wanie ogrze­waniem
    • Ogrze­wanie wodne
    • EK086
    EAN
    3250612310869
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Ogrze­wanie wodne

    Czujnik temperatury w obudowie IP65 EK086

    Cena
    629,00  zł
    / szt. *
    629,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Czujnik temperatury w obudowie IP65

    EK086

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Głębo­kość
      64 mm
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -30 - 50 °C
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP65
    Kabel
    • Długość kabla przy­łącze­nio­wego
      0

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration EK086
    PDF
    RoHS report EK086
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EK086 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EK086

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EK086 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EK086

      Czujnik temperatury w obudowie IP65

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-23 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-23

      PDF
      251,09 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EK090 - Czujnik temperatury
      EK090
      Czujnik temperatury
      Cena
      221,70  zł
      / szt. *
      221,70  zł
      / szt. *
    • 2
      EK083 - Czujnik temperatury uniwersalny
      EK083
      Czujnik temperatury uniwersalny
      Cena
      378,50  zł
      / szt. *
      378,50  zł
      / szt. *
    • 3
      EK003 - Termostat elektroniczny z wyłącznikiem ręcznym 230V 1P 8A
      EK003
      Termostat elektroniczny z wyłącznikiem ręcznym 230V 1P 8A
      Cena
      343,90  zł
      / szt. *
      343,90  zł
      / szt. *
    • 4
      EK051 - Termostat bimetalowy z wyłącznikiem ręcznym 230V 1P 10A
      EK051
      Termostat bimetalowy z wyłącznikiem ręcznym 230V 1P 10A
      Cena
      247,70  zł
      / szt. *
      247,70  zł
      / szt. *
    • 5
      EK054 - Termostat bimetalowy bez lampki kontrolnej 230V 1NO 10A
      EK054
      Termostat bimetalowy bez lampki kontrolnej 230V 1NO 10A
      Cena
      218,50  zł
      / szt. *
      218,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32