![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Odbiornik radiowy do termostatu EK560 1-krotny, 8A, 230V EK056
EAN
3250612545568
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
833,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Instalacja, montaż
-
Montaż naMontaż podłogowy
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 230 V
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP43
Materiały
-
KolorCzysta biel
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2011-04-18
PDF2,47 MB
Więcej materiałów