Zegar cyfrowy tygodniowy 56 kroków programowych 12-24VAC/DC+230VAC 1P 16A EG103V

EAN
3250612279937
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
981,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Szyna DIN
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    2
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    12 / 24 V
  • Często­tliwość
    50 Hz
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    64 mm
  • Wyso­kość produktu
    85 mm
  • Długość
    85 mm
  • Szero­kość produktu
    35 mm
Moc
  • Moc wejściowa
    0.8 VA
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    2 W
  • Moc rozpro­szona przez stero­wanie
    0.5 W
Bateria
  • Czas ładowania rezerwy zasilania w godzinach
    0
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    2300 W
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    1 / 16mm²
  • Liczba styków
    1
  • Rodzaj styku
    1 prze­łącznik
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
Ustawienia
  • numbe­ro­fpro­gram­steps
    56
  • Najkrótszy czas prze­łączenia
    1 mn
  • Rodzaj progra­mo­wania
    cyfrowy
  • Programy
    program urlopowy akty­wowany wg daty
Wypo­sażenie
  • Liczba kanałów
    1
  • Liczba czasów prze­łączenia wł./wył.
    56
  • Zasilanie rezer­wowe
    5 lat
  • Z programem ferie
    Tak
Zasto­so­wanie
  • Cykl
    tygo­dniowo
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Dokład­ność
    1,5
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    STERO­WANIE OŚWIE­TLE­NIEM
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie