Klucz programujący do zegarów cyfrowych EG103x/EG203x/EE180/EE181/TXA022/TXA023 EG005
EAN
3250612270057
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
78,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do zegarów sterujących 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
Materiały
-
KolorSzary
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Karta produktu
Dane techniczne — Karta produktu en-GB 2020-01-01
PDF74,88 kB
Więcej materiałów