Zegar cyfrowy tygodniowy 56 kroków programowych synchronizacja DCF77 230V 1P 16A EG103D
EAN
3250612279951
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
1005,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Antena DCF 1 dostępne produkty
-
Akcesoria/części do zegarów sterujących 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Moc
-
Lampa żarowa 230 V i halogenowa2300 W
Funkcje
-
Rezerwa zasilania w latach5 y
-
Z synchronizacją sieciNie
-
Z synchronizacją kwarcowąTak
Sprzęt
-
Z programem impulsowymTak
-
Liczba kanałów1
Rodzaj połączenia
-
Rodzaj styku1x zmienny
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1 - 6 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 10 mm²
Ustawienia
-
Program dziennyNie
-
Program tygodniowyTak
-
Program rocznyNie
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
Dodatkowe informacje
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
FunkcjaBlokada za pomocą klucza blokującego, Z funkcją pulsacji, Symulacja obecności
Wymiary
-
Wysokość85 mm
-
Szerokość35 mm
-
Głębokość64 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR 2020-01-01
PDF791,90 kBInstrukcja montażu nn-NO, pl-PL 2020-01-01
PDF858,47 kB -
Narzędzie
Narzędzie International 2023-10-30
EXE40,25 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-01-21
PDF126,59 kBDeklaracja zgodności UE
Zegary sterujące cyfrowe 1-kanałowe; EE…, EG…
PDF186,33 kB
Więcej materiałów