Zegar cyfrowy dzienny 5 kroków programowych 230V 1P 16A EG010
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
catalog.product_page.follow_up.title
catalog.product_page.similar.title
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 230 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Moc
-
Lampy żarowe 230 V i halogenowe1000 W
Funkcje
-
Rezerwa mocy w latach3 y
-
Z synchronizacją sieciNie
-
Z synchronizacją kwarcowąTak
-
Liczba kanałów funkcyjnych1
Sprzęt
-
Dokładność na dzień60 s
-
Z programem impulsowymNie
-
Liczba kanałów1
Rodzaj połączenia
-
Rodzaj styku1x zmienny
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1 - 4 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1 - 4 mm²
Ustawienia
-
Program dziennyTak
-
Program tygodniowyNie
-
Program rocznyNie
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - 50 °C
Dodatkowe informacje
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
Wymiary
-
Wysokość92 mm
-
Szerokość18 mm
-
Głębokość64 mm
Główne atrybuty elektryczne
-
Minimalny odstęp między dwoma czasami przełączania1 min
Pojemność
-
Liczba modułów1
Zastosowanie
-
Typ cykluDzienny
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa EG010
Zegar cyfrowy dzienny 5 kroków programowych 230V 1P 16A
PDF -
ProductInstallationManual
Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2020-01-01
PDF1,27 MB
Programmateur 1 voie EG 010
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01
PDF586,98 kB -
ProductDataSheet
UK_MD_TDS_EG010.pdf
Technical data sheet including characteristics for a EG010 Digital Time Switch.
PDF66,44 kB
UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf
Technical data sheet including characteristics for time switches.
PDF74,88 kB -
ProductECDeclaration
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-12-17
PDF109,56 kB
Wi?cej materia?ów