Czujnik ruchu korytarzowy 360° n/t 5x30m EER515

EAN
3250612256266
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
920,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wykrywanie
  • Kąt detekcji
    360 - 360
  • Typ czuj­nika
    Czujnik ruchu
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 60 Hz
Wymiary
  • Zakres głębo­kości wbudowania
    78 mm
Materiały
  • Materiał
    Tworzywo sztuczne
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochron­ności IP
    IP41
Instalacja, montaż
  • Montaż na
    Montaż podłogowy

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Certyfikaty i dokumenty

*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie