Wyłącznik zmierzchowy 230V 2P 16A funkcje Comfort EE202

EAN
3250612252022
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
2479,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Szyna DIN
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    4
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Przy­cisk obec­ności
    Nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 V
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Napięcie
  • Maks. moc załączana przy
    250 V AC
  • Napięcie robocze
    230 V~ +10%/-15%
Prąd
  • Prąd dopusz­czalny (AC1)
    16 A
  • Maksy­malny prąd prze­łączania przy cosφ 0,6
    16 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    65 mm
  • Wyso­kość produktu
    85 mm
  • Długość
    58 mm
  • Szero­kość produktu
    71 mm
  • szero­kość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
    4 modules
Często­tliwość
  • Zakres często­tliwości
    50…60 Hz
Moc
  • Maksy­malna moc świe­tlówek linio­wych nieskom­pen­so­wanych
    1000 VA
  • Moc wejściowa
    1.5 VA
  • Pobór mocy (praca)
    1.5 VA
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    0 / 2300 W
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    2 W
  • Moc rozpro­szona przez stero­wanie
    0.3 W
  • Maks. zdol­ność wyłączania przy równolegle skom­pen­so­wanych świe­tlów­kach
    1000 W
  • Maks. zdol­ność wyłączania przy szeregowo skom­pen­so­wanych świe­tlów­kach
    3600 W
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość elek­tryczna z lampami żaro­wymi
    48000
  • Trwałość elek­tryczna przy obcią­żeniu nomi­nalnym w cyklach robo­czych (AC1)
    50000
  • Trwałość elek­tryczna z równolegle skom­pen­so­wanymi świe­tlów­kami
    48000
Zasilacz
  • Napięcie zasilania
    230 V
Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Zakres natężenia oświe­tlenia
    2 / 20000 Lux
  • - ze statecz­nikem elek­tro­nicznym EVG
    1000 W
  • Zakres pomia­rowy natężenia oświe­tlenia 2
    0.2…20 klx
Stero­wanie żarów­kami fluorescen­cyj­nymi
  • Maksy­malne obcią­żenie równole­głymi lampami fluorescen­cyj­nymi
    1000 VA
  • Maksy­malna moc świe­tlówek linio­wych w układzie duo
    1000 W
  • Kompak­towe lampy fluorescen­cyjne
    10 x 20 W
  • - skom­pen­so­wane równolegle
    1000 W
  • - nieskom­pen­so­wane
    2000 W
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    2000 W
  • Żarówki i świe­tlówki halogenowe 230 V
    2300 W
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    szyna TS
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu
    0.5…4 mm²
  • Liczba styków
    2
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
Ustawienia
  • Opóź­nienie włączone
    30 s
  • Opóź­nienie wyłączone
    30 s
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    0…45 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…60 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie