Wyłącznik zmierzchowy natynkowy IP55 nastawy stałe 230V 1NO 8A EE701

EAN
3250612257010
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
449,00zł
/ szt. *

Wyłącznik zmierzchowy do montażu natynkowego IP55 (nastawy stałe)
Napięcie znamionowe: 230 V AC +10%/-15%
wyjście : 8 A/250 V AC1
moc: 1000 W rez.
stałe wartości oświetlenia:
ON - 10 lux, OFF - 30 lux
stałe opóźnienie zał./w
Wymiary: 95 x 80 x 40,5 mm

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    2
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Przy­cisk obec­ności
    Nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 V
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Napięcie
  • Napięcie robocze
    230 V~ +10%/-15%
Prąd
  • Prąd dopusz­czalny (AC1)
    8 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    42.5 mm
  • Wyso­kość produktu
    95 mm
  • Długość
    80 mm
  • Szero­kość produktu
    42.5 mm
Moc
  • Maksy­malna moc świe­tlówek linio­wych nieskom­pen­so­wanych
    400 VA
  • Trans­for­ma­tory konwen­cjonalne
    750 VA
  • Trans­for­ma­tory elek­tro­niczne
    750 W
Zasilacz
  • Napięcie zasilania
    230 V
Detekcja
  • Czujnik napięcia
    230 V
Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Zakres natężenia oświe­tlenia
    10 / 30 Lux
  • - ze statecz­nikem elek­tro­nicznym EVG
    8 x 58 W
Stero­wanie żarów­kami fluorescen­cyj­nymi
  • Maksy­malne obcią­żenie równole­głymi lampami fluorescen­cyj­nymi
    1000 VA
  • Maksy­malna moc świe­tlówek linio­wych w układzie duo
    400 W
  • Kompak­towe lampy fluorescen­cyjne
    12 x 20 W
  • - nieskom­pen­so­wane
    1000 W
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    1000 W
  • Żarówki i świe­tlówki halogenowe 230 V
    1000 W
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    montaż natyn­kowy
  • Montaż
    do montażu na ścianie i maszcie ; z zaciskiem rurowym do mocowania na maszcie ; możliwy montaż na puszce podtyn­kowej
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    1 / 4mm²
  • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
    1 / 4mm²
  • Prze­krój prze­wodu
    1…4 mm²
  • Liczba styków
    1
  • Rodzaj styku
    1 NO
Ustawienia
  • Opóź­nienie włączone
    40 s
  • Opóź­nienie wyłączone
    120 s
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -30…60 °C
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    ELEK­TRO­NIKA DOMOWA
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie