The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • EE002
    EAN
    3250612250028
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    Czujnik do wyłącz. zmierzchowego do zabudowy do EE110/EE171/EE200/EE202/TXA025 EE002

    Produkt niedostępny

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Czujnik do wyłącz. zmierzchowego do zabudowy do EE110/EE171/EE200/EE202/TXA025

    EE002

    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -30 - 60 °C
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Instalacja poprzez wbudowanie
    Wymiary
    • Maksy­malna długość połączenia między odbior­nikiem a nadaj­nikiem
      50 m
    • Wyso­kość
      40 mm
    • Szero­kość
      40 mm
    • Głębo­kość
      90 mm
    Zasilanie
    • Napięcie zasilania
      230 V
    Sprzęt
    • Powią­zane sondy (czuj­niki)
      Czujnik natężenia oświe­tlenia
    Oświe­tlenie
    • Zakres pomia­rowy natężenia oświe­tlenia
      5 - 2000 lx
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP54

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EE002 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EE002

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EE002 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EE002

      Czujnik do wyłącz. zmierzchowego do zabudowy do EE110/EE171/EE200/EE202/TXA025

      PDF
    • Dane techniczne — Karta produktu

      Zdjęcie UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch | Hager Polska

      UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch

      Dane techniczne — Karta katalogowa en-GB 2024-03-22

      PDF
      166,33 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32