The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN
  • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
  • RCCB Wyłącz­niki różnicowoprądowe
  • CPA663J
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN

RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 63A 300mA 10kA A S CPA663J

EAN
3250611622772
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Dopasowane narzędzia
  • Apli­kacja Hager Ready
Cena
872,00 zł
/ szt. *
872,00 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 63A 300mA 10kA A S

CPA663J

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Zobacz więcej (10)
    • Blokady i zamki 1 dostępne produkty
    • Sepa­racja faz 1 dostępne produkty
    • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy 1 dostępne produkty
    • Wyzwalacz wzro­stowy 2 dostępne produkty
    • Zwal­nianie zbyt niskiego napięcia i zbyt wyso­kiego napięcia 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Blokady i zamki
    • Sepa­racja faz
    • Akcesoria mechaniczne
    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy
    • Wyzwalacz wzro­stowy
    • Zwal­nianie zbyt niskiego napięcia i zbyt wyso­kiego napięcia
    • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne
    • Obsługa zdalna auto­ma­tycz­nego ponow­nego zamykania urządzeń pomoc­niczych
    • MZN175

      Mechanizm blokujący do MCB/RCCB/RCBO

      58,00 zł  / szt.*
    • MZN121

      Przegrody izolacyjne kpl 3 szt. do MCB Icn=10000A/Icu=15kA, serii NxNxxx

      43,50 zł  / Komplet*
    • LZ060

      Element dystansowy 0, 5M

      6,60 zł  / szt.*
    • MZ206

      Wyzwalacz podnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

      425,00 zł  / szt.*
    • MZ204

      Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 12-24VDC / 24-48VAC

      369,00 zł  / szt.*
    • MZ203

      Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC

      390,00 zł  / szt.*
    • MZ212

      Wyzwalacz nadnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

      211,00 zł  / szt.*
    • MZ202

      Styk sygnalizacyjny do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

      215,00 zł  / szt.*
    • MZ201

      Styk pomocniczy do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

      149,60 zł  / szt.*
    • MZ906

      Napęd zdalny do MCB 1P RCBO 2P RCCB 10kA 2P/4P

      2638,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Układ biegunów
      3P+N
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      63 A
    • Znamio­nowy prąd różnicowy ldn
      300 mA
    • Zdol­ność wyłączania i otwie­rania Idm
      1,25 kA
    • Znamio­nowy warun­kowy prąd zwar­ciowy Icn zgodnie z EN61008-1
      10 kA
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze -25°C
      63 A
    • Prąd znamio­nowy przy -20°C.
      63 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze -15°C
      63 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze -10°C
      63 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze -5°C
      63 A
    • Prąd znamio­nowy przy 0°C.
      63 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 5°C
      63 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 10°C
      63 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 15°C
      63 A
    • Prąd znamio­nowy przy 20°C.
      63 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 25°C
      63 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 30°C
      63 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 35°C
      63 A
    • Prąd znamio­nowy przy 40°C.
      63 A
    • Prąd znamio­nowy przy 45°C.
      63 A
    • Prąd znamio­nowy przy 50°C.
      63 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 55°C
      63 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 60°C
      63 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 65°C
      63 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 70°C
      63 A
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 400 V
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      500 V
    • Wartość wytrzyma­łości dielek­trycznej często­tliwości zasilania
      2 kV
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      4000 V
    • Znamio­nowe wytrzymywane napięcie impulsowe Uimp IEC 60947-3
      6000 V
    • Maks. napięcie robocze
      440 V
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      4
    Kompa­ty­bil­ność
    • Pasuje do szyn DIN
      Tak
    Bezpie­czeń­stwo
    • Typ wyłącz­nika różnicowoprądowego
      A SEL
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment obro­towy górny zacisk
      3,60 - 3,60 Nm
    • Nomi­nalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego
      3,60 - 3,60 Nm
    • Typ połączenia dolnego aparatury modu­łowej
      bicon­nect
    • Możliwość demon­tażu z góry
      Tak
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny wyjścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
      1 - 25 mm²
    • Prze­krój poprzeczny zacisku śrubo­wego, dla prze­wodów elastycz­nych
      1 - 16 mm²
    Moc
    • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
      9,29 W
    Warunki użyt­ko­wania
    • Maks. Wyso­kość n.p.m.
      2000 m
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 70 °C
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
      10000
    • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
      20000
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zacisk śrubowy
    • Wyrów­nanie poziomu zacisków górnych aparatu modu­łowego
      Wyrów­nany zacisk
    • Wyrów­nanie dolnego połączenia dla urządzeń modu­łowych
      Wyrów­nany zacisk
    Wymiary
    • Wyso­kość
      85 mm
    • Szero­kość
      72 mm
    • Głębo­kość
      70 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2025-07-24
    PDF
    23,23 MB
    Hager REACH declaration CPA663J
    PDF
    Hager RoHS report CPA663J
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie CPA663J | Hager Polska

      Zdjęcie produktu CPA663J

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Dane katalogowe produktu CPA663J | Hager Polska

      Hager Dane katalogowe produktu CPA663J

      RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 63A 300mA 10kA A S

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu cs-CZ, en-GB, fr-FR, pl-PL, ru-RU 2023-06-01 | Hager Polska

      Instrukcja montażu cs-CZ, en-GB, fr-FR, pl-PL, ru-RU 2023-06-01

      PDF
      1,20 MB
    • Broszura

      Zdjęcie Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych | Hager Polska

      Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

      Broszura pl-PL 2025-04-07

      PDF
      8,38 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-01-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-01-15

      PDF
      1,04 MB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      RCCB Wyłączniki różnicowoprądowe Inc = 10000 A; CCA…, CCC…, CDA…, CDC…, CDF…, CDH…, CEA…, CEC…, CFA…, CFC…, CGA…, CGC…, CPA…, CPC…, CRA…

      PDF
      327,00 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      CDS425D - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 25A/30mA Typ A QuickConnect
      CDS425D
      RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 25A/30mA Typ A QuickConnect
      Cena
      379,00 zł
      / szt. *
      379,00 zł
      / szt. *
    • 2
      CDS440R - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A/30mA Typ A QuickConnect lewy N
      CDS440R
      RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A/30mA Typ A QuickConnect lewy N
      Cena
      405,00 zł
      / szt. *
      405,00 zł
      / szt. *
    • 3
      CDS225R - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 25A/30mA Typ A QuickConnect lewy N
      CDS225R
      RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 25A/30mA Typ A QuickConnect lewy N
      Cena
      302,00 zł
      / szt. *
      302,00 zł
      / szt. *
    • 4
      CDB640D - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A 30mA 10kA B+
      CDB640D
      RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A 30mA 10kA B+
      Cena
      4670,00  zł
      / szt. *
      4670,00  zł
      / szt. *
    • 5
      CRA690 - RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 125A 500mA 10kA A S
      CRA690
      RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 125A 500mA 10kA A S
      Cena
      1620,00  zł
      / szt. *
      1620,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas


    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32