tehalit.VE-EE Puszka instalacyjna R02 do puszki podłogowej czarny BSR02D

EAN
4012740027472
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
396,30zł
/ szt. *

Uzupełnij swój system

Niezbędne akcesoria

Previous
Previous

Akcesoria opcjonalne

  • Puszka montażowa 1 dostępne produkty
  • Płytka montażowa 4 dostępne produkty
  • System szalun­kowy 1 dostępne produkty

Specyfikacja techniczna

Archi­tek­tura
  • Z ramką ochronną wykładziny podłogowej
    Tak
  • Z wgłębie­nie­m/wycię­ciem na wykładzinę podłogową
    Nie
Wymiary
  • Zakres głębo­kości wbudowania
    86 mm
  • Śred­nica wbudowania
    122 mm
  • Śred­nica zewnętrzna
    142 mm
Instalacja, montaż
  • Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką
    Tak
  • Do instalacji w betonie
    Tak
  • Nadaje się do użytku na zewnątrz
    Nie
  • Nadaje się do montażu w podnie­sionej podłodze
    Tak
  • Do czysz­czenia na mokro
    Nie
Materiały
  • Materiał
    Poliamid (PA)
  • Obróbka
    Stan surowy
  • Kolor
    Czarny
  • Kod RAL
    9005
Pokrywa, drzwi
  • Typ pokrywy
    Bez pokrywy
Funkcje
  • Do kanałów podpo­dłogo­wych
    Nie
Tekst
  • Wypro­wadzenie prze­wodu
    Bez wypustu kablo­wego w pokrywie
Rodzaj połączenia
  • Liczba wejść kablo­wych
    4
  • Liczba gniazd SCHUKO
    2
Sprzęt
  • Liczba wbudowanych urządzeń
    2
  • Liczba skrzynek wyjścio­wych
    1
  • Wiel­kość instalacji (instalacje podpo­dłogowe)
    R02

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie