The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • BKA600800GBZ

tehalit.BK Pokrywa GBZ fi50 BKF/BKW 600X800mm stal BKA600800GBZ

EAN
4012002236659
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt niestety nie jest już dostępny. W celu uzyskania informacji o alternatywnym rozwiązaniu prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią.

tehalit.BK Pokrywa GBZ fi50 BKF/BKW 600X800mm stal

BKA600800GBZ

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Niezbędne akcesoria

Previous
Previous
GBZ27011
GBZ27011
tehalit.VE-EE Puszka napodłogowa 2 PA stalowy
211,20 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
GBZ29005
GBZ29005
tehalit.VE-EE Puszka napodłogowa 2 czarny PA
211,20 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
GBZ47011
GBZ47011
tehalit.VE-EE Puszka napodłogowa 4 PA stalowy
291,60 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
GBZ49005
GBZ49005
tehalit.VE-EE Puszka napodłogowa 4 czarny PA
291,60 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
GBZ87011
GBZ87011
tehalit.VE-EE Puszka napodłogowa 8 PA stalowy
523,70 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
GBZ89005
GBZ89005
tehalit.VE-EE Puszka napodłogowa 8 czarny PA
523,70 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Długość
    800 mm
  • Szero­kość
    570 mm
  • Grubość materiału
    3 mm
Instalacja, montaż
  • Otwór montażowy
    Okrągły
  • Liczba otworów montażowych
    1
Pokrywa, drzwi
  • Pokrywa otworów montażowych
    Tak
  • Zatrzaskowe mocowanie pokrywy
    Nie
Materiały
  • Materiał
    Stal
  • Obróbka
    Ocyn­ko­wany

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration BKA600800GBZ
PDF
Hager RoHS report BKA600800GBZ
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie BKA600800GBZ | Hager Polska

    Zdjęcie produktu BKA600800GBZ

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Dane katalogowe produktu BKA600800GBZ | Hager Polska

    Hager Dane katalogowe produktu BKA600800GBZ

    tehalit.BK Pokrywa GBZ fi50 BKF/BKW 600X800mm stal

    PDF
  • Broszury techniczne

    Zdjęcie tehalit.bkb|bk - informacje techniczne | Hager Polska

    tehalit.bkb|bk - informacje techniczne

    PDF
    11,56 MB
  • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

    Zdjęcie Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Polska

    Floor installation systems - Impact noise properties

    Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

    PDF
    578,05 kB
    Zdjęcie Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Polska

    Floor installation systems - Information for the floor layer

    Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

    PDF
    2,59 MB
    Zdjęcie Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Polska

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
    Zdjęcie Floor installation systems - Protection class | Hager Polska

    Floor installation systems - Protection class

    Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

    PDF
    868,08 kB
  • Podręcznik techniczny

    Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Polska

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Polska

    EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20

    PDF
    235,17 kB
    Zdjęcie EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager Polska

    EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

    PDF
    43,52 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32