The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • ARF970D
    EAN
    3250611034858
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    AFDD detektor iskrzeń z członem nadprądowym i różnicowoprądowym 1P+N 6kA C 20A ARF970D

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    AFDD detektor iskrzeń z członem nadprądowym i różnicowoprądowym 1P+N 6kA C 20A

    ARF970D

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy 1 dostępne produkty
    • Wyzwalacz wzro­stowy 2 dostępne produkty
    • Zwal­nianie zbyt niskiego napięcia i zbyt wyso­kiego napięcia 1 dostępne produkty
    • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne 2 dostępne produkty
    • Modu­łowa szyna fazowa 3 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akcesoria mechaniczne
    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy
    • Wyzwalacz wzro­stowy
    • Zwal­nianie zbyt niskiego napięcia i zbyt wyso­kiego napięcia
    • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne
    • Modu­łowa szyna fazowa
    • LZ060

      Element dystansowy 0, 5M

      7,30  zł  / szt.*
    • MZ206

      Wyzwalacz podnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

      470,90  zł  / szt.*
    • MZ204

      Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 12-24VDC / 24-48VAC

      408,90  zł  / szt.*
    • MZ203

      Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC

      445,70  zł  / szt.*
    • MZ212

      Wyzwalacz nadnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

      334,00  zł  / szt.*
    • MZ202

      Styk sygnalizacyjny do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

      238,30  zł  / szt.*
    • MZ201

      Styk pomocniczy do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

      164,20  zł  / szt.*
    • KDN263AZ

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma L+N+przerwa 1M 10mm2 63A 12M

      62,60  zł  / szt.*
    • KDN263AZS

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma LN przerwa 1M + akc 10mm2 63A 10M

      61,40  zł  / szt.*
    • KDN463BZ

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma L1N L2N L3N przerwa 1M 12mm2 63A 24M

      156,40  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      20 A
    • Prąd znamio­nowy przy -25°C
      24,77 A
    • Prąd znamio­nowy przy -20°C
      24,34 A
    • Prąd znamio­nowy przy -15°C
      23,9 A
    • Prąd znamio­nowy przy -10°C
      23,47 A
    • Prąd znamio­nowy przy -5°C
      23,04 A
    • Prąd znamio­nowy przy 0°C
      22,6 A
    • Prąd znamio­nowy przy 5°C
      22,17 A
    • Prąd znamio­nowy przy 10°C
      21,74 A
    • Prąd znamio­nowy przy 15°C
      21,3 A
    • Prąd znamio­nowy przy 20°C
      20,87 A
    • Prąd znamio­nowy przy 25°C
      20,43 A
    • Prąd znamio­nowy przy 30°C
      20 A
    • Prąd znamio­nowy przy 35°C
      19,55 A
    • Prąd znamio­nowy przy 40°C
      19,1 A
    • Prąd znamio­nowy przy 45°C
      18,65 A
    • Prąd znamio­nowy przy 50°C
      18,2 A
    • Prąd znamio­nowy przy 55°C
      17,75 A
    • Prąd znamio­nowy przy 60°C
      17,3 A
    • Prąd znamio­nowy przy 65°C
      16,85 A
    • Prąd znamio­nowy przy 70°C
      16,4 A
    • Znam. zdol­ność wyłącz. zwar­cio­wego Icn poniżej 230 V AC zgodnie z IEC 61009-1
      6 kA
    • Zdol­ność wyłączania i otwie­rania Idm
      6 kA
    • Znamio­nowy prąd różnicowy ldn
      30 mA
    Archi­tek­tura
    • Charak­terystyka wyzwalania
      C
    • Układ biegunów
      1P+N
    Główne atrybuty elek­tryczne
    • Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1
      6 kA
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego
      2 - 2 Nm
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      2,10 - 2,10 Nm
    • Typ połączenia dolnego aparatury modu­łowej
      bicon­nect, quick­busbar
    • Typ połączenia górnego aparatury modu­łowej
      Quick­con­nect
    Bezpie­czeń­stwo
    • Typ wyłącz­nika różnicowoprądowego
      A
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      500 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      4000 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      6,08 W
    Warunki użyt­ko­wania
    • Klasa ogra­niczenia energii I²t
      3
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 40 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -25 - 70 °C
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
      4000
    • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
      2000
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      3
    Wymiary
    • Wyso­kość
      83 mm
    • Szero­kość
      53,20 mm
    • Głębo­kość
      70 mm
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny zacisku śrubo­wego, dla prze­wodów elastycz­nych
      1 - 16 mm²
    • Prze­krój prze­wodów sztyw­nych dla dolnego zacisku śrubo­wego
      1 - 16 mm²
    • Prze­krój prze­wodów elastycz­nych dla górnego zacisku śrubo­wego
      1,5 - 4,0 mm²
    • Prze­krój prze­wodów sztyw­nych dla górnego zacisku śrubo­wego
      1,5 - 4,0 mm²
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie ARF970D | Hager Polska

      Zdjęcie produktu ARF970D

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa ARF970D | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa ARF970D

      AFDD detektor iskrzeń z członem nadprądowym i różnicowoprądowym 1P+N 6kA C 20A

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30

      PDF
      886,86 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie AFDD Detektory  iskrzeń z członem nadprądowym i różnicowoprądowym; ARF... | Hager Polska

      AFDD Detektory iskrzeń z członem nadprądowym i różnicowoprądowym; ARF...

      PDF
      185,25 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      272,74 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2020-02-25

      PDF
      98,98 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32