The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • ARF966D
    EAN
    3250611034841
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    AFDD detektor iskrzeń z członem nadprądowym i różnicowoprądowym 1P+N 6kA C 16A ARF966D

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty zamienne

    ARF960D

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    AFDD detektor iskrzeń z członem nadprądowym i różnicowoprądowym 1P+N 6kA C 16A

    ARF966D

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy 1 dostępne produkty
    • Wyzwalacz wzro­stowy 2 dostępne produkty
    • Zwal­nianie zbyt niskiego napięcia i zbyt wyso­kiego napięcia 1 dostępne produkty
    • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne 2 dostępne produkty
    • Modu­łowa szyna fazowa 3 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akcesoria mechaniczne
    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy
    • Wyzwalacz wzro­stowy
    • Zwal­nianie zbyt niskiego napięcia i zbyt wyso­kiego napięcia
    • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne
    • Modu­łowa szyna fazowa
    • LZ060

      Element dystansowy 0, 5M

      7,30  zł  / szt.*
    • MZ206

      Wyzwalacz podnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

      470,90  zł  / szt.*
    • MZ204

      Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 12-24VDC / 24-48VAC

      408,90  zł  / szt.*
    • MZ203

      Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC

      445,70  zł  / szt.*
    • MZ212

      Wyzwalacz nadnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

      334,00  zł  / szt.*
    • MZ202

      Styk sygnalizacyjny do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

      238,30  zł  / szt.*
    • MZ201

      Styk pomocniczy do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

      164,20  zł  / szt.*
    • KDN263AZ

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma L+N+przerwa 1M 10mm2 63A 12M

      62,60  zł  / szt.*
    • KDN263AZS

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma LN przerwa 1M + akc 10mm2 63A 10M

      61,40  zł  / szt.*
    • KDN463BZ

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma L1N L2N L3N przerwa 1M 12mm2 63A 24M

      156,40  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      16 A
    • Prąd znamio­nowy przy -25°C
      20,03 A
    • Prąd znamio­nowy przy -20°C
      19,66 A
    • Prąd znamio­nowy przy -15°C
      19,3 A
    • Prąd znamio­nowy przy -10°C
      18,93 A
    • Prąd znamio­nowy przy -5°C
      18,56 A
    • Prąd znamio­nowy przy 0°C
      18,2 A
    • Prąd znamio­nowy przy 5°C
      17,83 A
    • Prąd znamio­nowy przy 10°C
      17,47 A
    • Prąd znamio­nowy przy 15°C
      17,1 A
    • Prąd znamio­nowy przy 20°C
      16,73 A
    • Prąd znamio­nowy przy 25°C
      16,37 A
    • Prąd znamio­nowy przy 30°C
      16 A
    • Prąd znamio­nowy przy 35°C
      15,58 A
    • Prąd znamio­nowy przy 40°C
      15,16 A
    • Prąd znamio­nowy przy 45°C
      14,73 A
    • Prąd znamio­nowy przy 50°C
      14,31 A
    • Prąd znamio­nowy przy 55°C
      13,89 A
    • Prąd znamio­nowy przy 60°C
      13,47 A
    • Prąd znamio­nowy przy 65°C
      13,04 A
    • Prąd znamio­nowy przy 70°C
      12,62 A
    • Znam. zdol­ność wyłącz. zwar­cio­wego Icn poniżej 230 V AC zgodnie z IEC 61009-1
      6 kA
    • Zdol­ność wyłączania i otwie­rania Idm
      6 kA
    • Znamio­nowy prąd różnicowy ldn
      30 mA
    Archi­tek­tura
    • Charak­terystyka wyzwalania
      C
    • Układ biegunów
      1P+N
    Główne atrybuty elek­tryczne
    • Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1
      6 kA
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego
      2 - 2 Nm
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      2,10 - 2,10 Nm
    • Typ połączenia dolnego aparatury modu­łowej
      bicon­nect, quick­busbar
    • Typ połączenia górnego aparatury modu­łowej
      Quick­con­nect
    Bezpie­czeń­stwo
    • Typ wyłącz­nika różnicowoprądowego
      A
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      500 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      4000 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      5,76 W
    Warunki użyt­ko­wania
    • Klasa ogra­niczenia energii I²t
      3
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 40 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -25 - 70 °C
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
      4000
    • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
      2000
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      3
    Wymiary
    • Wyso­kość
      83 mm
    • Szero­kość
      53,20 mm
    • Głębo­kość
      70 mm
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny zacisku śrubo­wego, dla prze­wodów elastycz­nych
      1 - 16 mm²
    • Prze­krój poprzeczny wyjścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
      1 - 16 mm²
    • Prze­krój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla prze­wodów elastycz­nych
      1,5 - 4,0 mm²
    • Prze­krój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
      1,5 - 4,0 mm²
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie ARF966D | Hager Polska

      Zdjęcie produktu ARF966D

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa ARF966D | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa ARF966D

      AFDD detektor iskrzeń z członem nadprądowym i różnicowoprądowym 1P+N 6kA C 16A

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30

      PDF
      886,86 kB
    • Broszura

      Zdjęcie Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych | Hager Polska

      Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

      Broszura pl-PL 2025-04-07

      PDF
      8,38 MB
      Zdjęcie System Quickconnect | Hager Polska

      System Quickconnect

      Broszura pl-PL 2024-03-14

      PDF
      46,11 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie AFDD Detektory  iskrzeń z członem nadprądowym i różnicowoprądowym; ARF... | Hager Polska

      AFDD Detektory iskrzeń z członem nadprądowym i różnicowoprądowym; ARF...

      PDF
      185,25 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      272,74 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2020-02-25

      PDF
      98,98 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32