The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • ADM456QC
    EAN
    3250611027966
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Apli­kacja Hager Ready

    RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 4P 6kA C 6A/30mA A QC/QB ADM456QC

    Cena
    Cena na zapytanie

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się
    Produkt niedostępny

    Produkty zamienne

    ADM456C

    Produkty podobne

    ADM460QC

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 4P 6kA C 6A/30mA A QC/QB

    ADM456QC

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

  • Zobacz więcej (17)
    • Modu­łowa szyna fazowa 6 dostępne produkty
    • Kabel przy­łącze­niowy do skrzynek rozdziel­czych 4 dostępne produkty
    • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne 2 dostępne produkty
    • Zwal­nianie zbyt niskiego napięcia i zbyt wyso­kiego napięcia 1 dostępne produkty
    • Wyzwalacz wzro­stowy 2 dostępne produkty
    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Modu­łowa szyna fazowa
    • Kabel przy­łącze­niowy do skrzynek rozdziel­czych
    • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne
    • Zwal­nianie zbyt niskiego napięcia i zbyt wyso­kiego napięcia
    • Wyzwalacz wzro­stowy
    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy
    • Blokady i zamki
    • KDN463B

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 10mm2 56M

      663,00 zł  / szt.*
    • KB463C

      Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 4P 10mm2 24M

      397,00 zł  / szt.*
    • KB463A

      Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 4P 10mm2 12M

      211,00 zł  / szt.*
    • KDN480B

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 16mm2 do SPD 4P + RCCB 4P/MCB 4P 56M

      693,00 zł  / szt.*
    • KDN480A

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 16mm2 do SPD 4P + RCCB 4P/MCB 4P 12M

      165,00 zł  / szt.*
    • KDN463A

      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 10mm2 12M

      177,00 zł  / szt.*
    • K67E

      Mostek łączący 1P z końcówkami tulejkowymi, dł. 250mm 6mm2

      6,00 zł  / szt.*
    • K67G

      Mostek łączący 1P z końcówkami widełkowymi, dł. 250mm 6mm2

      7,00 zł  / szt.*
    • K67L

      Mostek łączący 1P z końcówkami tulejkowymi, dł. 250mm 10mm2

      15,00 zł  / szt.*
    • K67M

      Mostek łączący 1P z końcówkami widełkowymi, dł. 250mm 10mm2

      18,00 zł  / szt.*
    • MZ202

      Styk sygnalizacyjny do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

      215,00 zł  / szt.*
    • MZ201

      Styk pomocniczy do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

      149,60 zł  / szt.*
    • MZ212

      Wyzwalacz nadnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

      211,00 zł  / szt.*
    • MZ204

      Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 12-24VDC / 24-48VAC

      369,00 zł  / szt.*
    • MZ203

      Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC

      390,00 zł  / szt.*
    • MZ206

      Wyzwalacz podnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

      425,00 zł  / szt.*
    • MZN175

      Mechanizm blokujący do MCB/RCCB/RCBO

      58,00 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      6 A
    • Znamio­nowy prąd różnicowy ldn
      30 mA
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze -25°C
      7,30 A
    • Prąd znamio­nowy przy -20°C.
      7,20 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze -15°C
      7,10 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze -10°C
      7 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze -5°C
      6,90 A
    • Prąd znamio­nowy przy 0°C.
      6,80 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 5°C
      6,60 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 10°C
      6,50 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 15°C
      6,40 A
    • Prąd znamio­nowy przy 20°C.
      6,30 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 25°C
      6,10 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 30°C
      6 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 35°C
      5,90 A
    • Prąd znamio­nowy przy 40°C.
      5,70 A
    • Prąd znamio­nowy przy 45°C.
      5,60 A
    • Prąd znamio­nowy przy 50°C.
      5,40 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 55°C
      5,30 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 60°C
      5,10 A
    • Znam. zdol­ność wyłącz. zwar­cio­wego Icn poniżej 230 V AC zgodnie z IEC 61009-1
      6 kA
    Archi­tek­tura
    • Charak­terystyka wyzwalania
      C
    • Liczba biegunów
      4
    • Pozycja neutralna
      Bez położenia neutral­nego
    • Układ biegunów
      4P
    • Liczba biegunów chro­nio­nych
      4
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      4
    Bezpie­czeń­stwo
    • Typ wyłącz­nika różnicowoprądowego
      A
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Napięcie
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 400 V
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      500 V
    • Wartość wytrzyma­łości dielek­trycznej często­tliwości zasilania
      2 kV
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      4000 V
    • Kategoria prze­pię­ciowa
      3
    Główne atrybuty elek­tryczne
    • Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1
      6 kA
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego
      2 - 2 Nm
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      2 - 2 Nm
    • Możliwość montażu 360°
      Tak
    • Typ połączenia górnego aparatury modu­łowej
      quick­con­nect
    • Typ połączenia dolnego aparatury modu­łowej
      bicon­nect
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla prze­wodów elastycz­nych
      1,5 - 4,0 mm²
    • Prze­krój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
      1,5 - 4,0 mm²
    Warunki użyt­ko­wania
    • Klasa ogra­niczenia energii I²t
      3
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 40 °C
    Wymiary
    • Wyso­kość
      84 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      70 mm
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      quick­con­nect
    Moc
    • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
      6,80 W

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    Hager REACH declaration ADM456QC
    PDF
    Hager RoHS report ADM456QC
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie ADM456QC | Hager Polska

      Zdjęcie produktu ADM456QC

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa ADM456QC | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa ADM456QC

      RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 4P 6kA C 6A/30mA A QC/QB

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

      PDF
      1,72 MB
    • Broszura

      Zdjęcie Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych | Hager Polska

      Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

      Broszura pl-PL 2025-04-07

      PDF
      8,38 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2018-12-20

      PDF
      125,49 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-02-24

      PDF
      188,05 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32