The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • 9451705
    EAN
    4011334055969
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.

    Integro Flow Gniazdo zasilające 12 V, samochodowe, mechanizm, czarny, mat 9451705

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Integro Flow Gniazdo zasilające 12 V, samochodowe, mechanizm, czarny, mat

    9451705

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    4637
    4637
    Integro Flow Wtyczka do gniazda samochodowego, czarny
    22,60  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Akcesoria opcjonalne

    • Puszka do montażu w ścia­nie­/suficie 7 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Puszka do montażu w ścia­nie­/suficie
    • 9191501

      Integro Flow Puszka podtynkowa 2-krotna, z zaciskiem przewodu, szary

      27,20  zł  / szt.*
    • 9191502

      Integro Flow Puszka podtynkowa 2-krotna, z 2 zaciskami przewodu, szary

      28,90  zł  / szt.*
    • 91820

      Integro Flow Puszka p/t Ø 45 mm, szary

      12,20  zł  / szt.*
    • 91933

      Integro Flow Puszka p/t 3-krotna, szary

      38,20  zł  / szt.*
    • 91887

      Integro Flow Puszka p/t płytka Ø 49 mm, szary

      13,20  zł  / szt.*
    • 91883

      Integro Flow Puszka p/t Ø 49 mm, szary

      13,00  zł  / szt.*
    • 91912

      Integro Puszka p/t 2-krotna do montażu poziomego, głęboka, szary, mechanizm

      27,20  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      12 V
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      16 A
    Materiały
    • Kolor
      Czarny
    • Kod RAL
      9005
      9011
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      Termo­plast
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Wymiary
    • Wyso­kość
      55,50 mm
    • Głębo­kość zabu­dowy
      30 mm
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Końcówka pier­ście­niowa
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    • Rodzaj montażu
      Instalacja poprzez wbudowanie, Mocowanie śrubowe
    Sprzęt
    • Obrócona wkładka centralna
      Nie
    • Z pokrywą uchylną
      Nie
    • Z lampką sygna­lizacyjną
      Nie
    • Z zamkiem
      Nie
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Bezpie­czeń­stwo
    • Z prze­słonami styków
      Nie
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK05
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Funkcje
    • Z podświe­tle­niem orien­tacyjnym
      Nie
    • Z oświe­tle­niem funk­cyjnym
      Nie
    Iden­ty­fi­kacja
    • Z nadru­kiem
      Nie

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 9451705 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 9451705

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 9451705 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 9451705

      Integro Flow Gniazdo zasilające 12 V, samochodowe, mechanizm, czarny, mat

      PDF
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32