Q.x Gniazdo z uziemieniem z pokrywą i zamkiem, alu aksamit 6765116084
EAN
4011334467946
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
193,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do osprzętu elektroinstalacyjnego 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 131 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
-
Napięcie znamionowe250 - 250 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Materiały
-
KolorAluminium
-
Kod RAL9006
-
Wykończenie powierzchniAksamitny
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy, Lakierowany
Wymiary
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość53 mm
-
Głębokość71 mm
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Łączność
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów
Sprzęt
-
Typ złącza/wtyku gniazdoBolec uziemiający
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąTak
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymTak
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Z zamkiemTak
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Pokrywa, drzwi
-
Typ pokrywySamozamykająca się pokrywa na zawiasach
Pojemność
-
Liczba modułów1
Bezpieczeństwo
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiTak
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Funkcje
-
Z oświetleniem ewakuacyjnymNie
-
Z oświetleniem funkcyjnymNie
-
Systemy powiązaneBerker Q.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu 6765116084
Q.x Gniazdo z uziemieniem z pokrywą i zamkiem, alu aksamit
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-28
PDF295,65 kB
Deklaracja zgodności UE
Berker Gniazda wtyczkowe z uziemieniem z pokrywą i zamkiem; 6765…, 6768…, 1010…, 5318…
PDF353,83 kB
Więcej materiałów