W.1 Moduł sygnalizatora świetlnego LED niebieskie, IP55, szary 51733535
Cena
241,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (9)Akcesoria opcjonalne
-
Materiał oznaczeniowy do osprzętu elektroinstalacyjnego 5 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe230 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Oświetlenie
-
Typ źródła światłaLED
Materiały
-
KolorSzary
-
Kod RAL7011
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
Wymiary
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość48 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa 51733535
W.1 Moduł sygnalizatora świetlnego LED niebieskie, IP55, szary
PDF -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-19
PDF79,10 kB
Więcej materiałów