The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • 6719333505
    EAN
    4011334390091
    Liczba w opakowaniu
    5 szt.
    Grupa rabatowa
    BER

    W.1 Adapter natynkowy 2-kr pionowa 2 wejścia, IP55, szary 6719333505

    Cena
    77,10  zł
    / szt. *
    77,10  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty zamienne

    WNA676

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    W.1 Adapter natynkowy 2-kr pionowa 2 wejścia, IP55, szary

    6719333505

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Podej­ście kablowe 2 dostępne produkty
    • Akceso­ria­/części do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Podej­ście kablowe
    • Akceso­ria­/części do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego
    • 18143515

      W.1 Membrana 1 wyjście, średnica maks. M25, szary

      6,50  zł  / szt.*
    • WNA694

      W.1 Złącze do kombinacji wielokrotnej, szary

      8,50  zł  / szt.*
    • WNA689

      W.1 Zaślepka do otworów wkrętów w adapterze natynkowym

      6,40  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      2
    Materiały
    • Kolor
      Szary
    • Kod RAL
      7011
    • Wykoń­czenie powierzchni
      Mat
    • Materiał
      Tworzywo termo­plastyczne
    • Zawiera materiał z recyklingu (% całko­witej masy plastiku)
      38,9 %
    • Obróbka
      Lakie­ro­wany
    Wymiary
    • Liczba jednostek
      2
    • Wyso­kość
      147 mm
    • Szero­kość
      76 mm
    • Głębo­kość
      56 mm
    Sprzęt
    • Z wejściem kablowym
      Tak
    Instalacja, montaż
    • Pozycja montażu/po­łączenia
      Pionowy
    • Sposób montażu
      Montaż powierzch­niowy
    Akcesoria
    • Z pokrywą ramy
      Tak
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP55
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK05

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 6719333505
    PDF
    Hager RoHS report 6719333505
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 6719333505 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 6719333505

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 6719333505 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 6719333505

      W.1 Adapter natynkowy 2-kr pionowa 2 wejścia, IP55, szary

      PDF
    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Polska

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-07-27 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-07-27

      PDF
      79,34 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32