The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Osprzęt hermetyczny
    • Seria W.1 IP55
    • 50553512
    EAN
    4011334390428
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Seria W.1 IP55

    W.1 Łącznik żaluzjowy przyciskowy nadruk symboli "strzałka" IP55 biały 50553512

    Cena
    113,00 zł
    / szt. *
    113,00 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    W.1 Łącznik żaluzjowy przyciskowy nadruk symboli "strzałka" IP55 biały

    50553512

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    13303502
    13303502
    W.1 Ramka 3-krotna pozioma do montażu podtynkowego, IP55, biały
    146,00 zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    13293502
    13293502
    W.1 Ramka 2-krotna pozioma do montażu podtynkowego, IP55, biały
    69,50 zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Wykoń­czenie powierzchni
      Mat
    • Materiał
      Tworzywo termo­plastyczne
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      250 V
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP55
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 35 °C
    Dodat­kowe infor­macje
    • Rodzaj łącz­nika
      Z mechaniczną i elek­tryczną blokadą zabez­pie­czającą przed równocze­snym załącze­niem
    • Typ połączenia
      Z zaciskami wtyko­wymi

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    Hager REACH declaration 50553512
    PDF
    Hager RoHS report 50553512
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 50553512 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 50553512

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 50553512 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 50553512

      W.1 Łącznik żaluzjowy przyciskowy nadruk symboli "strzałka" IP55 biały

      PDF
    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Polska

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Berker W.1 Łączniki; 3042…, 3048…, 3055…, 3065…, 3072…, 3075…, 3076…, 3077…., 3086…, 3176…, 3562…., 3566…, 5041…, 5042…, 5045…, 5046…, 5055…, 5075…, 5076…, 61307…

      PDF
      323,33 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      19058002 - W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "kobieta"
      19058002
      W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "kobieta"
      Cena
      38,20 zł
      / szt. *
      38,20 zł
      / szt. *
    • 2
      19058003 - W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "wózek inwalidzki"
      19058003
      W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "wózek inwalidzki"
      Cena
      38,20 zł
      / szt. *
      38,20 zł
      / szt. *
    • 3
      19058004 - W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "schody"
      19058004
      W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "schody"
      Cena
      38,20 zł
      / szt. *
      38,20 zł
      / szt. *
    • 4
      19058005 - W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "winda"
      19058005
      W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "winda"
      Cena
      38,20 zł
      / szt. *
      38,20 zł
      / szt. *
    • 5
      19058012 - W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "nie wchodzić/proszę wejść"
      19058012
      W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "nie wchodzić/proszę wejść"
      Cena
      79,50 zł
      / szt. *
      79,50 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32