The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • 13303502
    EAN
    4011334405177
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER

    W.1 Ramka 3-krotna pozioma do montażu podtynkowego, IP55, biały 13303502

    Cena
    158,60  zł
    / szt. *
    158,60  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty zamienne

    WNA403B

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    W.1 Ramka 3-krotna pozioma do montażu podtynkowego, IP55, biały

    13303502

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Łącz­nik/przycisk żalu­zjowy 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Łącz­nik/przycisk żalu­zjowy
    • 50553522

      W.1 Moduł łącznika żaluzjowego przyciskowego, IP55, biały

      114,70  zł  / szt.*
    • 50553525

      W.1 Moduł łącznika żaluzjowego przyciskowego, IP55, szary

      114,70  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    ‌Pojem­ność
    • Krot­ność
      3
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9010
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      Termo­plast
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Wymiary
    • Wyso­kość
      224 mm
    • Szero­kość
      83 mm
    • Głębo­kość
      38 mm
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    Instalacja, montaż
    • Montaż
      Poziomy
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK05

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2026-05-07
    PDF
    35,41 MB
    REACH declaration 13303502
    PDF
    Hager RoHS report 13303502
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 13303502 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 13303502

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 13303502 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 13303502

      W.1 Ramka 3-krotna pozioma do montażu podtynkowego, IP55, biały

      PDF
    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Polska

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29

      PDF
      154,25 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Berker W.1 Akcesoria; 1328…, 1329…, 1330…, 1338…, 1339…, 1677…, 1688…, 3271…, 3272…, 4471…, 6118…, 6719…

      PDF
      301,51 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32