Q.x Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB AC 20W PD; samozaciski; biały aksamit 48146086
EAN
4011334543275
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
305,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 67 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Sprzęt
-
Z pokrywą uchylnąNie
Pokrywa, drzwi
-
Typ pokrywyBez pokrywy
Bezpieczeństwo
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiTak
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Systemy powiązaneQ.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa 48146086
Q.x Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB AC 20W PD; samozaciski; biały aksamit
PDF -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16
PDF3,31 MB
Instrukcja obsługi en-GB 2024-09-16
PDF2,87 MB
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-09-16
PDF2,88 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-05-20
PDF257,74 kB
Więcej materiałów