Podejście rurowe, biały 181709
Cena
16,30 zł
/ szt.
*
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Produkty zamienne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (17)Niezbędne akcesoria
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Głębokość35,30 mm
-
Wysokość49,40 mm
Sprzęt
-
Typ kabla zasilającegoPodejście przewodów
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RALPodobne do RAL 9010
-
PowierzchniaPołysk
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 181709
Podejście rurowe, biały
PDF
Więcej materiałów