B.3 Puszka natynkowa 2-krotna, antracyt 10421606
EAN
4011334223436
Liczba w opakowaniu
5 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
105,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Podejście kablowe 5 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów2
Wymiary
-
Wysokość93 mm
-
Szerokość154 mm
-
Głębokość42 mm
-
Zakres głębokości wbudowania37 mm
Sprzęt
-
Z wejściem kablowymTak
Instalacja, montaż
-
Pozycja montażu/połączeniaPionowy
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
Materiały
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorAntracyt
-
Kod RAL7021
-
Wykończenie powierzchniMat
Akcesoria
-
Z pokrywą ramyNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Dodatkowe informacje
-
MontażDo montażu na palnej powierzchni podstawy, Do montażu pionowego
-
Powiązane serieBerker B.3
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-03-22
PDF196,80 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-04
PDF179,12 kB
Więcej materiałów