Integro Flow Podejście przewodowe i kanałowe, kremowy 1813
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Produkty uzupełniające (w pełni kompatybilne)
WTA6400WPWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (17)Niezbędne akcesoria
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Głębokość36 mm
-
Wysokość38 mm
Instalacja, montaż
-
Do montażu natynkowegoTak
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RALPodobne do RAL 1013
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 1813
Integro Flow Podejście przewodowe i kanałowe, kremowy
PDF
Więcej materiałów