W.1 Moduł gniazdo komputerowe UAE 8-biegunowe z pokrywą, kat. 6/klasa E, biały 14093512
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (9)Niezbędne akcesoria
Specyfikacja techniczna
-
Szerokość pasma przenoszenia500 - 500 MHz
-
Liczba wyjść1
-
Zakres temperatur pracy-15 - 30 °C
-
KolorBiały
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
Typ złącza/wtykuZacisk tnący
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
WyjściaZ wyjściem prostym
-
NapięcieNadaje się do PoE+
-
Ochronaz samozamykającą zasuwą zabezpieczająca przed kurzem znajdującą się przed gniazdem
-
Typ połączeniaZ zaciskami przecinającymi izolację przewodu
-
AT_HeightLabellingField12 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Manual for 140935xx-141035xx - FCC socket outlet 8pole shielded (DE-EN-NL-DA-PL-IT, 2022-03)
Instrukcja montażu da-DK, en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2020-01-01
PDF2,88 MB -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker W.1 Gniazda głośnikowe i komputerowe; 1196…, 1409…, 1410…
PDF205,66 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-08-04
PDF79,70 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26
PDF164,12 kB