W.1 Ramka 3-krotna pozioma do montażu podtynkowego, IP55, szary 13303505
Dostępne również w
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Mechanizm dla technologii komunikacyjnej 3 dostępne produkty -
Podejście kablowe dla osprzętu elektroinstalacyjnego 1 dostępne produkty -
Łącznik/przycisk żaluzjowy 4 dostępne produkty -
Przycisk 2 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 68 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Krotność3
-
KolorSzary
-
Kod RAL7035
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
-
Wysokość224 mm
-
Szerokość83 mm
-
Głębokość38 mm
-
Posiada pole opisoweNie
-
Pozycja montażu/połączeniaPoziomy
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK05
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa 13303505
W.1 Ramka 3-krotna pozioma do montażu podtynkowego, IP55, szary
PDF -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-11-04
PDF82,21 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Deklaracja zgodności UE
Berker W.1 Akcesoria; 1328…, 1329…, 1330…, 1338…, 1339…, 1677…, 1688…, 3271…, 3272…, 4471…, 6118…, 6719…
PDF301,51 kB