gallery Gniazdo HDMI zaciski śrubowe mechanizm 2M WXF632
EAN
3250617198899
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
381,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów2
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuHDMI
Wymiary
-
Szerokość45 mm
-
Wysokość45 mm
-
Głębokość31,90 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe32 mm
Materiały
-
MateriałPoliwęglan (PC)
-
KolorSzary
-
Kod RAL7011
Dodatkowe informacje
-
WyjściaZ wyjściem prostym
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, nl-NL, pt-PT 2018-04-24
PDF93,58 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-11
PDF104,64 kBDeklaracja zgodności UE
gallery Gniazda HDMI; WXF6...
PDF292,47 kB
Więcej materiałów