gallery Mechanizm gniazda z uziemieniem z przysłonami styków 2P+E 2M WXF100
Produkty zamienne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy In16 A
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
KolorSzary
-
Kod RAL7011
-
PowierzchniaMat
-
MateriałPoliwęglan (PC)
-
WykończenieBarwiony
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość45 mm
-
Głębokość35,65 mm
-
Liczba jednostek1
-
Wbudowane puszki podtynkowe40 mm
-
Rodzaj montażuMontaż na click
-
Typ złącza/wtyku gniazdoZ bolcem uziemiającym
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymTak
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Pole opisoweNie
-
Liczba modułów2
-
Z przesłonami stykówNie
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP21
-
Z podświetleniem orientacyjnymNie
-
Z oświetleniem funkcyjnymNie
-
Z nadrukiemNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WXF100
gallery Mechanizm gniazda z uziemieniem z przysłonami styków 2P+E 2M
PDF -
Licencja na produkt
Licence for BELGIUM
Licencja na produkt en-GB 2017-12-13
PDF588,60 kB -
Certyfikat produktu
Product certificate en-GB 2023-02-14
Certyfikat produktu en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB
TEST_REPORT
Certyfikat produktu en-GB 2017-12-13
PDF171,51 kB -
Informacje techniczne - Deklaracja jakości
Informacje techniczne - Deklaracja jakości en-GB 2026-02-05
PDF549,35 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-07
PDF106,10 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24
PDF173,77 kB
Deklaracja zgodności UE
gallery Gniazda wtyczkowe z uziemieniem; WXF1…, WXF4…
PDF307,35 kB