gallery Gniazdo RJ45 kat 6 UPT 45° 2M • WXF230 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
Konto
  • Katalog
  • Serie osprzętu Berker - funkcje
  • Komu­nikacja i multimedia
  • Komu­nikacja
  • WXF230

gallery Gniazdo informatyczne RJ45 kat 6 UPT wyjście pod kątem 45°, 2M

WXF230

  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
  • Serie osprzętu Berker - funkcje
  • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design

gallery Gniazdo informatyczne RJ45 kat 6 UPT wyjście pod kątem 45°, 2M WXF230

EAN
3250617192309
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
104,00 zł
/ szt. *
104,00 zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Niezbędne akcesoria

Previous
Previous
WXD230B
WXD230B
gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 z wyjściem 45° 2M biały
16,60 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
WXD230N
WXD230N
gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 z wyjściem 45° 2M czarny
20,70 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy

Uzupełnij swój system

Specyfikacja techniczna

Sprzęt
  • Liczba wyjść
    1
  • Z pokrywą uchylną
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -10 - 35 °C
Materiały
  • Kolor
    Szary
Rodzaj połączenia
  • Typ złącza/w­tyku
    FTP
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20
Dodat­kowe infor­macje
  • Typ połączenia
    Z zaciskami IDC

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak

Certyfikaty i dokumenty

REACH declaration WXF230 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WXF230 (english)
PDF
103,59 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie WXF230 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu WXF230

  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2021-06-23 | Hager Polska

    Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2021-06-23

    PDF
    1,42 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    gallery Gniazda informatyczne RJ45; WXD2…, WXF2…

    PDF
    306,66 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    382610 - one.platform Łącznik na klucz do wkładki patentowej, uniwersalny (schodowy)
    382610
    one.platform Łącznik na klucz do wkładki patentowej, uniwersalny (schodowy)
    Cena
    338,00 zł
    / szt. *
    338,00 zł
    / szt. *
  • 2
    WXF003 - gallery Łącznik klawiszowy uniwersalny mechanizm 2M/1M 10AX
    WXF003
    gallery Łącznik klawiszowy uniwersalny mechanizm 2M/1M 10AX
    Cena
    36,30 zł
    / szt. *
    36,30 zł
    / szt. *
  • 3
    WXF010 - gallery Łącznik klawiszowy krzyżowy mechanizm 2M 10AX
    WXF010
    gallery Łącznik klawiszowy krzyżowy mechanizm 2M 10AX
    Cena
    114,00 zł
    / szt. *
    114,00 zł
    / szt. *
  • 4
    WXF055 - lumina/gallery Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową mechanizm 2M
    WXF055
    lumina/gallery Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową mechanizm 2M
    Cena
    165,00 zł
    / szt. *
    165,00 zł
    / szt. *
  • 5
    WXF100 - gallery Mechanizm gniazda z uziemieniem z przysłonami styków 2P+E 2M
    WXF100
    gallery Mechanizm gniazda z uziemieniem z przysłonami styków 2P+E 2M
    Cena
    24,50 zł
    / szt. *
    24,50 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32