The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • gallery - osprzęt w stan­dar­dzie 45x45
    • gallery - mechanizmy
    • WXF230
    EAN
    3250617192309
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.WA - system gniazd i łącz­ników pod osprzęt 45 mm
    • gallery - mechanizmy
    • Zobacz więcej

    gallery Gniazdo informatyczne RJ45 kat 6 UPT wyjście pod kątem 45°, 2M WXF230

    Cena
    106,10  zł
    / szt. *
    106,10  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    gallery Gniazdo informatyczne RJ45 kat 6 UPT wyjście pod kątem 45°, 2M

    WXF230

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    WXD230N
    WXD230N
    gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 z wyjściem 45° 2M czarny
    21,20  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    WXD230B
    WXD230B
    gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 z wyjściem 45° 2M biały
    17,00  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • WXD230N

      gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 z wyjściem 45° 2M czarny

      21,20  zł  / szt.*
    • WXD230B

      gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 z wyjściem 45° 2M biały

      17,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Sprzęt
    • Liczba wyjść
      1
    • Z pokrywą uchylną
      Nie
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -10 - 35 °C
    Materiały
    • Kolor
      Szary
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      FTP
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Dodat­kowe infor­macje
    • Wyjścia
      Z kątem nachylenia wyjścia 45°
    • ‌Ochrona
      Z opcjonal­nymi pokrywami zabez­pie­czającymi przed kurzem
    • Typ połączenia
      Z zaciskami IDC

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    REACH declaration WXF230
    PDF
    RoHS report WXF230
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WXF230 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WXF230

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WXF230 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WXF230

      gallery Gniazdo informatyczne RJ45 kat 6 UPT wyjście pod kątem 45°, 2M

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2021-06-23 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2021-06-23

      PDF
      1,42 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-11 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-11

      PDF
      104,57 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      gallery Gniazda informatyczne RJ45; WXD2…, WXF2…

      PDF
      306,66 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WXF221 - gallery Gniazdo informatyczne RJ45 kat 5E UPT, 2M/1M
      WXF221
      gallery Gniazdo informatyczne RJ45 kat 5E UPT, 2M/1M
      Cena
      80,60  zł
      / szt. *
      80,60  zł
      / szt. *
    • 2
      WXF644 - lumina/gallery gniazdo USB 3.0 z fabrycznym przewodem z wtyczką USB, 2M/1M
      WXF644
      lumina/gallery gniazdo USB 3.0 z fabrycznym przewodem z wtyczką USB, 2M/1M
      Cena
      68,90  zł
      / szt. *
      68,90  zł
      / szt. *
    • 3
      WXF226 - gallery Gniazdo informatyczne RJ45 kat 6 STP, 2M/1M
      WXF226
      gallery Gniazdo informatyczne RJ45 kat 6 STP, 2M/1M
      Cena
      150,00  zł
      / szt. *
      150,00  zł
      / szt. *
    • 4
      WXF633 - lumina/gallery gniazdo HDMI przelotowe mechanizm 2M/1M
      WXF633
      lumina/gallery gniazdo HDMI przelotowe mechanizm 2M/1M
      Cena
      59,20  zł
      / szt. *
      59,20  zł
      / szt. *
    • 5
      WXF112 - lumina/gallery Ładowarka USB A+A 3A mechanizm 2M
      WXF112
      lumina/gallery Ładowarka USB A+A 3A mechanizm 2M
      Cena
      100,00  zł
      / szt. *
      100,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32