Podstawa bezpiecznikowa NH00 SaS 3P 160A 690VAC L00R
EAN
4010330740084
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
198,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy160 A
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH000 - NH00
Architektura
-
Liczba biegunów3
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtyku wejściowegoZacisk klatkowy
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSystem szyn
-
Możliwość montażu pionowegoTak
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego6,51 W
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui8 V
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP00
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej