MCCB Blok RCD do P630 4P 570A Idn nastawny HBW630H
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Przyłącza 5 dostępne produkty
-
Separacja faz 1 dostępne produkty
-
Osłona przyłączy 5 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy630 A
-
Znamionowy prąd różnicowy ldn100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 10000 mA
-
Liczba biegunów4
-
Typ wyłącznika różnicowoprądowegoA HI
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6000 V
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2022-03-09
PDF11,79 MBManual for HBW400H-HBW400L-HBW630H-HBW630L - RCD/Alarm add on P630 (Stand: 2023-02)
Instrukcja montażu International 2023-02-16
PDF11,00 MB -
Podręcznik techniczny
Podręcznik techniczny International 2019-10-09
PDF48,75 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-17
PDF798,48 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-05-12
PDF778,48 kBDeclaration Of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2023-11-16
PDF477,52 kB